Szabványos csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, tart. Kapcsolatok

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 6-tól/-től
Szabványos csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, tart. Kapcsolatok
Szabványos csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, tart. Kapcsolatok
Szabványos csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, tart. Kapcsolatok
Szabványos csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, tart. Kapcsolatok
Szabványos csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, tart. Kapcsolatok
Szabványos csatlakozó, A sorozat, M23 jelcsatlakozó, tart. Kapcsolatok
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Anyag: cinköntvény / sárgaréz, nikkelezett
  • Szennyeződési fokozat: 3
  • Védettség: IP 66/67 [dugaszolt]
  • Túlfeszültség-kategória: III
  • Hőmérséklettartomány: –20 °C és +130 °C között
  • Átalakító anya/csavar: nikkelezett sárgaréz
  • Szorítógyűrű anyaga: sárgaréz, nikkelezett Csatlakozóelemek: sárgaréz, aranyozott Tömítés: FPM/HNBR Szigetelőtest: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Csatlakozó típusa: Krimpelt csap Dugaszoló típus: Jelcsatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
E-Típus [8+1]-pólus 3 kódoló rekesz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation