Lapos lineáris robot | DLE-FG-0001 | Munkaterület 300 x 300 mm

DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image

Termékinformációk

  • Hasznos terhelés: akár 8,0 kg
  • Munkaterület 300 x 300 mm
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: legfeljebb 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0001
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation