Termékinformációk
- Hasznos terhelés: akár 8,0 kg
- Munkaterület
300 x 300 mm
- Szabadsági fokok
száma: 2
- Sebesség:
legfeljebb 0,5 m/s
- Ismétlési pontosság
± 0,5 mm
Opcionálisan kapható
Termékinformációk
Opcionálisan kapható
Lineáris robot
A különböző feladatokra az igus kínál felületi, lineáris és
térbeli portalokat tartalmazó robotokat. Az igus portálok előre konfigurált drylin lineáris
modulokat és igus léptetőmotorral felszerelt lineáris tengelyeket, valamint minden
az önálló összeszereléshez szükséges alkatrészt tartalmaznak.
Alkalmazási példák
Az általunk gyártott drylin® sík portálrobotok tipikus alkalmazási területei
a pick & place, a szállítószalag melletti válogató
és a rakodási feladatok. A legtöbb esetben az
áthaladó portálrobot biztosítja a platformot, amire a vevőink saját
alkalmazásaikat építik. Az ilyen területi portál robotok esetében ezek gyakran olyan
struktúrák, amelyekkel az alkatrészeket ellenőrzik, pl. a minőségellenőrzés során.
X tengelyek
az alábbiakból állnak: két drylin® ZLW-0630 fogasszíjas tengely, alapkivitel, fogasszíj
feszítése 75 N, 54 mm/fordulat előtolás, alumínium profil, felület: keményeloxált,
neoprén fogasszíj, fekete, vezető kocsi 100 mm hosszú,
átvezetés műanyagból, igus léptetőmotor hajtja NEMA17-es méretben
lengőkábelek és JST csatlakozók (kódoló nélkül), mechanikusan szinkronizálva
AWMP-10-es alumínium függőleges tengellyel
Y tengely
az alábbiakból áll: drylin® ZLW-0630 fogasszíjas tengely, alapkivitel, fogasszíj
feszítés 75 N, 54 mm/fordulat előtolás, alumínium profil, felület: keményeloxált,
neoprén fogasszíj, fekete, vezető kocsi 100 mm hosszú, átvezetés
műanyagból, igus léptetőmotor hajtja NEMA17-es méretben
lengőkábelek és JST csatlakozók (kódoló nélkül)
Vezérlőrendszer
Az igus® RobotControl szoftver egyszerű és intuitív robotvezérlést és
programozást tesz lehetővé, így egyszerűen átléphetünk az automatizálás világába. A moduláris felépítés lehetővé teszi különböző igus mozgások, például delta robotok vezérlését. A portálrobot közvetlenül az igus® robotgép
egyes vegyszerellenőrzésével vezérelhető.
Az ingyenes és licencmentes igus robot vezérlőszoftver integrálva van a
vezérlőrendszerbe, így egységes működési koncepciót és konzisztens
kommunikációs szolgáltatásokat használ számos rendszerkomponenshez. Így kevesebb tervezésimunka-igény, és gyorsabb üzembe helyezés szükséges.
Az igus robotvezérlő nem tartozik hozzá a cikkhez, külön megvásárolható
nálunk. A master controller nem szükséges.
Ha egyéni (robot) vezérlőt szeretne használni, az sem jelent problémát.
Az egyes tengelyek vezérlőkkel irányíthatók. Pl. igus® dryve D1 motormegoldásunkkal. Az ilyen vezérlőarchitektúrával egy vezérlés és egy további master vezérlés szükséges minden egyes lineáris tengelyhez vagy egységhez, amely a mozgás koordinációját vezérli. Ebben az esetben a saját fejlesztői környezetben kell átprogramoznia a deltarobot inverz kinematikáját.
A motorok vezérlésére szolgáló egységek sem részei a cikknek, nálunk külön megvásárolhatók. Master controller nem kínál jelenleg az igus.
Opcionális tartozékok
Kábelkészlet 2 tengelyes mozgásokhoz 3,
5 vagy 10 méterben, igus® Robot vezérlő rendszer lineáris
robotokhoz vagy További méretek elérhetők kérésre külön vásárolható.
További információ
Ez a portál enkóder motoros változatban is elérhető. Cikkszám
DLE-FG-0001.
Emellett alapesetben további maximum 3 m-es lökethosszak is választhatók, és az átfogó
tesztelést követően akár a 6 m-es és a 100 kg-os kivitel is elérhető.
Ha nem biztos abban, hogy a terméket a kívánt módon tudja-e használni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy használja lineáris robot konfigurátorunkat (béta).
További információ: Kategória: Gantry - Wiki

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.