Lapos lineáris robot | DLE-FG-0005 | Munkaterület 1000 x 500mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Termékinformációk

  • Terhelhetőség akár 15,0 kg
  • Munkaterület: 1000 x 500 mm
  • Szabadsági fokok száma: 2
  • Sebesség: legfeljebb 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
Nincs vezérlő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation