Termékinformációk
- Mozgatási tömeg
max. 2,5 kg
- Munkaterület: 500 x 150 mm
- Szabadsági fokok
száma: 2
- Sebesség:
legfeljebb 0,5 m/s
- Ismétlési pontosság
± 0,5 mm
Opcionálisan kapható
Termékinformációk
Opcionálisan kapható
Lineáris
robot
Az igus robotportálokat felületi, vonal- és
szobaportál formájában is kínál a legkülönfélébb feladatok megoldására. Az igus
portálok előre konfigurált drylin lineáris modulokat és lineáris tengelyeket
valamint igus léptetőmotorokat és minden az összeszereléshez szükséges
komponenst tartalmaznak.
Alkalmazási területek
A drylin® lineáris portálrobotjainkat tipikusan a pick & place, a
szállítószalag válogatási és rakodási feladataira alkalmazzák. Általában ők
biztosítják az ügyféllel közös alkalmazás platformját, bár például egy fogófej
egyértelműen a Robotra rögzíthető. Az igus portálrobotokat számos szektorban,
például az elektronikai, a gyógyászati vagy az ipari gyártásban alkalmazzák.
Y tengely
a következőkből áll: drylin® ZLW-1080 fogasszíjas tengely, szabványos
kivitel, a szíj feszített állapotban 200 N terhet bír el, elmozdulása 70
mm/for#definealumínium profil, porszórt felület, PU fogasszíj acél betéttel
fehér színben, 100 mm hosszú vezető kocsi, alumínium lap, az igus NEMA23 méretű
léptetőmotorja hajtja a M12 csatlakozós és encoderes kivitelben
Z tengely
a következőkből áll: drylin® GRW-0630 konzolos tengely, elmozdulása 44
mm/ford, alumínium profil, felület: keményített oxidációs, alumíniumból
kialakított tartó konzol. Az igus NEMA17 méretű léptetőmotorja hajtja az M12
csatlakozós és encoderes kivitelben a gépsor
Vezérlőrendszer
Az igus® Robot Control szoftver lehetővé teszi a robot
irányítását és programozását egyszerűen és intuitív módon, így a könnyű
automatorizálást. Az ügyes modulos struktúrájának köszönhetően pedig lehetővé
teszi az igus különböző kinematikai rendszereinek, például a delta robotoknak a
vezérlését is. Portálrobot vezérlőrendszerünk teljes
potenciálját felhatalmazza az igus® Robot Control.
Az ingyenes és licencmentes igus robotvezérlő szoftver integrálva van a
vezérlést, így egységes működési koncepciót és következetes kommunikációt alkalmaz
szolgáltatások a rendszer számos összetevőjéhez. Ez kevesebb tervezéssel jár, és gyorsabb üzembe helyezést biztosít.
Az igus Robot Control nem alkatrésze a cikknek, megvásárolható nálunk opcióként. Nincs szükség fő vezérlőre.
Ha saját (robot)vezérlőt szeretnél használni, az sem jelent problémát.
Alternatív megoldásként az is lehetséges, hogy minden tengelyt külön-külön is működtetünk egy
vezérlő. pl. az igus® dryve D1 motorvezérlőnkkel. Ezzel
vezérlési architektúrához motorvezérlőre és egy további master vezérlőre van szükség
minden egyes lineáris tengelyre vagy motorra, amely a mozgás koordinációját vezérli.
Ezután Önnek kell programoznia a delta robot inverz kinematikáját a
a fejlesztői környezeted.
A motorvezérlők nem részei a terméknek, és tőlünk vásárolhatók meg.
egy opció. Az igus jelenleg nem kínál fő vezérlőt.
Opcionális kiegészítők
Kábelkészlet 2-tengelyes kinematikához 3, 5 vagy 10 m, igus® RobotControl Gantry robotokhoz vagy Egyéb méretek kérésre külön megvásárolhatók.
További információk
Maximális terhelhetősége 2,5 kg. Ebben az esetben a Z-tengely motorja a terhelés miatt nagyon terheltté válik,
amely az alkatrész kopását vonja maga után. Ha bizonytalan abban, hogy a kívánt módon használhatja-e a terméket, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot. A technikai típusnak köszönhetően különböző méretben kínáljuk Önnek,
maximum 6 m-es lökettel és akár 20 kg-ig terhelhetőséggel. Keressen meg minket bizalommal, vagy használja a(z) Lineáris robotkonfigurátorunk
(beta) szolgáltatást.