Termékinformációk
- Terhelhetőség 10 kg-ig Z tengelyenként
- Munkaterület: 1000 x 750 mm
- Irányok szabadsága: 2 + extra Z löket
- Sebesség:
akár 0,5 m/s
- Ismétlési pontosság
± 0,5 mm
Opcionálisan kapható
Termékinformációk
Opcionálisan kapható
Lineáris robot
Az igus sokféle feladatra kínál robot portálokat sík-, sor- és
térportálként. Az igus portálok előre konfigurált drylin lineáris modulokat és
lineáris tengelyeket tartalmaznak igus léptetőmotorokkal, valamint az összes
önálló összeszereléshez szükséges alkatrészt. A DLE-LG-0009 lineáris portál
robot különösen azzal tűnik ki, hogy a két Z-tengely egymástól függetlenül
mozgatható az Y irányban.
Alkalmazási példák
Vonal portál robotjaink tipikus alkalmazásai a pick and place, a szállítószalag
felvételi és rakási feladatai. A legtöbbször ez biztosítja a platformot, amelyen
ügyfeleink kivitelezik alkalmazásaikat. pl. egy fogás egyszerűen
illeszteni a válogatási feladatok lehetővé tétele érdekében. Portáljaink különböző
szektorokban mozognak, mint például az elektronikai ipar, orvos technológia,
ipari termelés stb.
Y tengely
Összetevői: drylin® ZLWT-20200 tandem fogasszíjas tengely, fogasszíj feszítés 700
N, előtolási sebesség 144 mm/fordulat, alumínium profil, felület: kemény
anodizált, rozsdamentes acél húzós PU fogasszíj, fehér, vezető kocsi 200 mm
hosszúságban, alumíniumból készült kereszttartó, két igus léptetőmotorral
hajtva 3:1 fogaskerékkel, NEMA24 méret M12 csatlakozóval és
kódolóval.
Z tengely
Összetevői: két drylin® GRR-1280 konzolos tengely, AWMR üreges tengelyek,
beállítási sebesség: 72,26 mm/fordulat, alumínium tengelyek, vezető kocsi
100 mm-es hosszúságban,
beleértve állítható ház csapágyak, alumínium kereszttartó, melyet igus
léptetőmotor mozgat NEMA24 méretben kódolóval és fékkel.
Vezérlőrendszer
Az igus® Robot
Control szoftver lehetővé teszi az egyszerű és intuitív robot
vezérlést és programozást, ezáltal könnyedén csatlakozni lehet az
automatizáláshoz. A
moduláris felépítése lehetővé teszi különböző igus kinematikák
(kinematikai rendszerek, mint pl. a delta robotok) vezérlését. A portálrobot közvetlenül vezérelhető minden előnyének kihasználásával
az igus® Robot Control-al.
Az ingyenes és licencmentes igus robotvezérlő szoftver integrálva van a
vezérlést, így egységes működési koncepciót és következetes kommunikációt alkalmaz
szolgáltatások a rendszer számos összetevőjéhez. Ez azt jelenti, hogy kevesebb erőfeszítésre van szükség a projektek megtervezéséhez, és gyorsabb a beüzemelés.
Az igus Robot Control nem alkatrésze a cikknek, megvásárolható nálunk opcióként. Nincs szükség fő vezérlőre.
Ha saját (robot)vezérlőt szeretnél használni, az sem jelent problémát.
Alternatív megoldásként az is lehetséges, hogy minden tengelyt külön-külön is működtetünk egy
vezérlő. pl. az igus® dryve D1 motorvezérlőnkkel. Ezzel
vezérlési architektúrához motorvezérlőre és egy további master vezérlőre van szükség
minden egyes lineáris tengelyre vagy motorra, amely a mozgás koordinációját vezérli.
Ezután Önnek kell programoznia a delta robot inverz kinematikáját a
a fejlesztői környezeted.
A motorvezérlők nem részei a terméknek, és tőlünk vásárolhatók meg.
egy opció. Az igus jelenleg nem kínál fő vezérlőt.
Opcionális tartozékok
Kábelkészlet 2 tengelyes mozgásokhoz 3,
5 vagy 10 méterben, igus® Robot vezérlő rendszer lineáris
robotokhoz vagy További méretek elérhetők kérésre külön vásárolható.
További információk
A maximális teherbírás Z-tengelyenként akár 10 kg is lehet. Itt a Z-tengely
motorja nagyobb terhelés alatt áll, és nő a kopás. Ha nem biztos abban, hogy a
terméket szándékai szerint használhatja, akkor kérem keressen meg minket. Megfelelő technikai tervezéssel különféle méreteket is kínálhatunk akár 6 m-es lökettel és 20 kg-os teherbírással.
Keressen meg minket bizalommal, vagy használja a(z) Lineáris robotkonfigurátorunk
(beta) szolgáltatást.
További információ: Kategória: Gantry - Wiki

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.