Termékinformációk
- Hasznos teher
akár 5,0 kg
- Munkaterület: 1000 x 400 mm
- Szabadsági fokok
száma: 2
- Sebesség:
legfeljebb 0,5 m/s
- Ismétlési pontosság
± 0,5 mm
Opcionálisan kapható
Termékinformációk
Opcionálisan kapható
Lineáris
robot
A különböző feladatokra az igus kínál felületi, lineáris és
térbeli portalokat tartalmazó robotokat. Az igus portálok előre konfigurált drylin lineáris
modulokat és igus léptetőmotorral felszerelt lineáris tengelyeket, valamint minden
az önálló összeszereléshez szükséges alkatrészt tartalmaznak.
Alkalmazási példák
Az általunk gyártott drylin® lineáris portálrobotok tipikus alkalmazási területei
a pick & place, szállítószalagra, illetve a rakodási
feladatok. A legtöbb esetben ezek a gépek adják a platformot a
partnereink által kifejlesztett alkalmazásokhoz. pl. egy markoló
is felhelyezhető rá annak érdekében, hogy a robot rakodási feladatokat végre tudjon
hajtani. A portálrobotjainkat többek között az elektronikai iparban, az orvosi
technológiák fejlesztésénél, az ipari termelés különböző ágazataiban,
stb. alkalmazzák.
Y tengely
A következőkből áll: drylin® ZLW-1080 fogasszíjas tengely, standard változat, fogasszíjt
feszítés 200 N, előtolás 70 mm/ford., alumínium profil, felület: kemény
anodizált, PU fogasszíj acél feszítéssel, fehér, vezető kocsi
150 mm hosszúságú, alumíniumból készült, igus NEMA24 méretű
léptetőmotor hajtja meg M12-es csatlakozókkal és encoderrel ellátott
változatban.
Z tengely
A következőkből áll: drylin® GRR-1280 konzolos tengely, AWMR üreges aknák,
a haladási sebesség 72,26 mm/ford., alumínium tengelyek, vezető kocsi 100 mm
hosszúságú, beleértve az
állítható ház csapágyakat, alumíniumból készült átkötő rúd,
igus NEMA23 méretű, encoderekhez való léptetőmotor hajtja meg
Vezérlőrendszer
Az igus® Robot Control szoftver lehetővé teszi az egyszerű és intuitív robotos irányítást és
programozást, ezzel hozzájárulva az automatizálás
könnyű kezdetéhez. A
moduláris felépítése lehetővé teszi különböző igus kinematikák
(kinematikai rendszerek, mint pl. a delta robotok) vezérlését. A portálrobot közvetlenül vezérelhető minden előnyének kihasználásával
az igus® Robot Control-al.
Az ingyenes és licencmentes igus robotvezérlő szoftver integrálva van a
vezérlést, így egységes működési koncepciót és következetes kommunikációt alkalmaz
szolgáltatások a rendszer számos összetevőjéhez. Ez kevesebb tervezési
munkát és gyorsabb üzembe helyezést jelent.
Az igus Robot Control nem alkatrésze a cikknek, megvásárolható nálunk opcióként. Nincs szükség fő vezérlőre.
Ha saját (robot)vezérlőt szeretnél használni, az sem jelent problémát.
Alternatív megoldásként az is lehetséges, hogy minden tengelyt külön-külön is működtetünk egy
vezérlő. pl. az igus® dryve D1 motorvezérlőnkkel. Ezzel
vezérlési architektúrához motorvezérlőre és egy további master vezérlőre van szükség
minden egyes lineáris tengelyre vagy motorra, amely a mozgás koordinációját vezérli.
Ezután Önnek kell programoznia a delta robot inverz kinematikáját a
a fejlesztői környezeted.
A motorvezérlők nem részei a terméknek, és tőlünk vásárolhatók meg.
egy opció. Az igus jelenleg nem kínál fő vezérlőt.
Opcionális tartozékok
Kábelkészlet 2 tengelyes mozgásokhoz 3,
5 vagy 10 méterben, igus® Robot vezérlő rendszer lineáris
robotokhoz vagy További méretek elérhetők kérésre külön vásárolható.
További információ
A maximális terhelhetőség legfeljebb 10 kg. Ebben az esetben a Z-tengely motorja a terhelés miatt nagyon terheltté válik,
amely az alkatrész kopását vonja maga után. Ha bizonytalan abban, hogy a kívánt módon használhatja-e a terméket, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot. A technikai típusnak köszönhetően különböző méretben kínáljuk Önnek,
maximum 6 m-es lökettel és akár 20 kg-ig terhelhetőséggel. Keressen meg minket bizalommal, vagy használja a(z) Lineáris robotkonfigurátorunk
(beta) szolgáltatást.
További információ: Kategória: lineáris robot - Wiki

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.