Lineáris robot | DLE-LG-0013 | Munkaterület: 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Termékinformációk

  • Munkatér 2500 x 750 mm
  • Legfeljebb 5 kg-os teljesítmény
  • Sebesség: akár 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ±0.5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation