térbeli lineáris robot | DLE-RG-0001 | Munkatér 500 x 500 x 100 mm

DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0001 | Munkatér 500 x 500 x 100 mm
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0001 | Munkatér 500 x 500 x 100 mm
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0001 | Munkatér 500 x 500 x 100 mm
térbeli lineáris robot | DLE-RG-0001 | Munkatér 500 x 500 x 100 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Mozgatási tömeg max. 2,5 kg
  • Munkaterület: 500 x 500 x 100 mm
  • Szabadsági fokok száma: 3
  • Sebesség: legfeljebb 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0001
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation