térbeli lineáris robot | DLE-RG–0002 | Munkaterület 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Termékinformációk

  • Teherbírás max. 2,0 kg
  • Munkaterület: 400 x 400 x 150 mm
  • Szabadsági fokok száma: 3
  • Sebesség: akár 0,5 m/s
  • Ismétlési pontosság ± 0,5 mm


Opcionálisan kapható

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0002
Léptetőmotor
0.5
Nincs vezérlő
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation