drygear® Apiro® emelő hajtómű

RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drygear® Apiro® emelő hajtómű
drygear® Apiro® emelő hajtómű
drygear® Apiro® emelő hajtómű
drygear® Apiro® emelő hajtómű
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • A tribológiailag optimalizált műanyagok jóvoltából szárazon fut
  • Max. 250 N dinamikus terhelés
  • TR orsós előtolás: 0,5 mm/fordulat
  • DS orsó előtolás: 2,5 mm/forgás
  • Önzáró TR orsó: igen
  • Önzáró DS orsó: nem
  • Löket: 50-300 mm (50 mm-es növekedés)
igus-icon-lieferzeitRL-A18.0107.50
50
DS16x10
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation