Az Apiro® nagy teherbírású fogasléces hajtómű a már bevált és tesztelt Apiro® fogasléces hajtómű megerősített verziója, amelyet kifejezetten azon alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, ahol nagyobb terhelések, nagyobb stabilitás és precíz lineáris mozgás szükséges.
A fogasléces hajtóművet elsősorban tolási feladatoknál vagy formátum beállításnál használják.
Különleges előny az Apiro® fogasléc és fogaskerék áttételek egyszerű szinkronizálása. A beépített kuplunggal rendelkező változat lehetővé teszi a tengelyek rugalmas összekapcsolását több fogasléc- és fogaskerék-hajtómű meghajtásaként.
Az integrált bolygóművel rendelkező Apiro® fogasléc és fogaskerék hajtómű lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást egy NEMA17 típusú motorhoz. A bolygó fogaskerék növeli a motor teljesítményét. Ezáltal egy nagyon kompakt, de erőteljes meghajtóegység jön létre.
Az Apiro® az igus®-nál a költséghatékony hajtómű-megoldások és a rugalmas, ügyfélhez alkalmazható megoldásokatjelenti. A moduláris hajtóműrendszer széles termékválasztékot kínál a hajtóművek különböző típusainak kombinálásával, a különböző áttételekkel és széles tartozékválasztékkal. A hajtóműrendszerben a fogasléc-hajtóműveken kívül kúpos hajtóművek és csigakerekek is megtalálhatók.
Az moduláris felépítés, valamint az egyes alkatrészek egyszerű összekapcsolása költséghatékony megoldást kínál szinte bármely alkalmazáshoz. Ebből jön a név: "Apiro" az ógörög szó a "végtelen" kifejezésre.
Az Apiro® emellett lehetővé teszi az egyedi megoldások gyors és alacsony költségvonzattal járó megvalósítását is.
Általános jellemzők:
- Száraz működésű lineáris fogaskerekek
- Nagy teherbírású változat a nagyobb terheléshez
- Könnyű és hatékony motion plastics anyagokból
- Költséghatékony
- Akár 50 N tolóerő
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Rugalmas használat a moduláris hajtóműrendszerekben
- Kézi vagy motoros meghajtás lehetséges
- A laboratóriumban tesztelve élettartamán át
Az Apiro® fogaskerekek rendkívül sokoldalúan alkalmazhatók; az egyszerű kézi hajtású elforduló mozgástól az automatizált formátumbeállításig a csomagolóiparban, egészen az összetett robotkinematikáig.
Felhasználási területek:
- Formátumállítások az üdítőitalgyártásban
- Munkaterület határolás a csomagolóiparban
- Elforduló mozgás kamerákhoz és szkennerekhez
- Forgóasztalos meghajtások az orvosi iparban
- Alkatrész a robotika kinematikájában
- A lineáris tengelyek szinkronizálása
- Alkalmazások, melyekre megnövelt mechanikai követelmények vonatkoznak