drygear® Apiro® nagy teherbírású

Új
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Nagyobb védelem, több stabilitás és pontosabb rögzítés
  • A robusztus típus tartósan megtakarítja a karbantartási és csereköltségeket a hosszú élettartam és a kenésmentes üzemelésének köszönhetően.


  • Max. dinamikus terhelés: 300 N
  • Névleges nyomaték: 2,5 Nm
  • Osztás: 2 mm
  • TR trapézmenetes orsó előtolása: 0,5 mm/fordulat
  • Löket: 50–250 mm


A szabványos Apiro modellünkkel összehasonlítva a nagy teherbírású Apiro esetén az axiális erőfelvétel 400%-kal nagyobb.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Cikksz.
100
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation