A drygear® Apiro® nagy teherbírású emelőberendezés a bevált Apiro® emelőmű megerősített változata, és kifejezetten olyan alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol nagyobb terhelés, nagyobb stabilitás és pontosan vezérelt emelési mozgás szükséges.
Az Apiro emelő fogaskereket különféle folyamatos mozgásokat igénylő feladatokra használják, például munkaterület határolásra, magasság beállításra és mozgató alkalmazásokra az üdítő- vagy a csomagolóiparban. Az Apiro fogasléc-fogaskerekével ellentétben sokkal nagyobb, akár 250 N erő átvitelére képes. Több emelő fogaskerék szinkronizálása is egyszerűen megoldható.
Az igus®-nál az Apiro® a költséghatékony csigahajtásokat, valamint a rugalmas, testreszabott megoldásokat jelenti. A moduláris hajtómű rendszer széles termékskálát kínál hajtóművek számos különféle kialakításával, különböző áttételekkel és kiegészítők széles választékával. A rendszerben a hajtóműves hajtások mellett kúpkerekes és lineáris hajtóművek is elérhetők.
A moduláris kivitel és az egyes komponensek egyszerű csatlakoztatása lehetővé teszi egy végtelen számú alkalmazás költséghatékony megoldását. Innen ered a név: az „Apiro” görögül „végtelent” jelent.
Az Apiro® segítségével az egyedi megoldások gyorsan és költséghatékonyan valósíthatók meg.
Általános jellemzők:
- Szárazonfutó csigasorhajtómű
- Nagy teherbírású típus nagyobb terheléshez
- Könnyű és hatékony a motion plastics megoldások révén
- Költséghatékony
- Az üzemi hőfok +5 °C és +50 °C között változhat.
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Rugalmas felhasználás a moduláris fogaskerékrendszerben
- Kézzel vagy motorral is meghajtható
- A laboratóriumban tesztelve élettartamán át
Alkalmazási területek:
- Magasság- és löketbeállítás
- Formátumállítás és termékáram-terelés
- Toló és pozicionáló feladatok
- Állítómechanizmusok a gép- és gyárépítésben
- Alkalmazások, melyek megnövelt mechanikai terhelésnek vannak kitéve