igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
Apiro® trapézorsó 4:1 aránnyal
- Rendelkezésre álló áttételek: 4:1
- Kimenet: orsó M6 belső menettel
- Bemenet: 8 mm-es tengelyátmérő
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Apiro® trapézorsó 4:1 aránnyal
A robusztus RL-A10 önzáró pályaszabályozó az Apiro® trapézmenetű orsó 4:1 arányú használatával tűnik ki. Folyamatos működés közben a munkaterület határolással elérhető a 2,5 Nm-es nyomaték, és teljesen kenésmentesen működik, ami minimálisra csökkenti a karbantartási igényeket.
Tech up: könnyű és hatékony a motion plastics® termékeknek köszönhetően
Cost down: akár 98%-kal kisebb állásidő az automatizált munkaterület határolás révén.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.