Apiro® csigakerék manuális bilinccsel és pozíció jelzővel a kézi beállításhoz és szereléshez.
Termékinformációk
- Elérhető áttételek: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Nyomaték: 2.5Nm
- Kimenet: csőtengely az Apiro multifunkciós profil számára
- Meghajtás: kézikerék
- A tartozékok négy pozícióba állíthatók: 0°, 90°, 180°, 270°
Opcionálisan rendelhető
- További áttételek