drygear® csigakerék, BB, telepítési méret 30, szimmetrikus

RL-D-30-105-5-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-D-30-105-5-010BB product image
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing

drygear® csigahajtómű

  • Hajtástengely, külső átmérője 10 mm
  • Fordulatszám: maximum 12 1/min maximális terhelés mellett
  • Csúcsteljesítmény esetén a maximális kimeneti nyomaték 20 Nm
  • Elérhető áttételek: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • A kimenetnél feltételesen önzáró
  • A tribológiailag optimalizált műanyagoknak köszönhetően száraz működés
  • Karbantartásmentes
  • 40%-kal könnyebb, mint a fémből készített hasonló alkatrészek
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation