drygear® csigakerék BB, 50-es telepítési méret, szimmetrikus kivitelben

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

drygear® csigahajtómű

  • Hajtástengely 15 mm-es külső átmérővel
  • Sebesség 8 fordulatig percenként, maximális terhelésnél
  • Maximális kimeneti nyomaték 50 Nm-ig
  • Elérhető áttételek: 48:1, 70:1
  • A kimenetnél feltételesen önzáró
  • A tribológiailag optimalizált műanyagoknak köszönhetően száraz működés
  • Karbantartásmentes
  • 40%-kal kevesebb, mint az azonos kategóriájú fémből készült alkatrészek
igus-icon-lieferzeit-dotRL-D-50-105-48-010BB
48:1
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation