drygear® csigakerék PRT haladóművel, 30-as telepítési méret, aszimmetrikus

RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing

drygear® csigahajtómű

  • 30 mm-es belső átmérő a forgóasztalon
  • Hajtástengely, külső átmérője 10 mm
  • Fordulatszám: maximum 12 1/min maximális terhelés mellett
  • Csúcsteljesítmény esetén a maximális kimeneti nyomaték 20 Nm
  • Elérhető áttételek: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Feltételesen önzáró a kimenetnél
  • A tribológiailag optimalizált műanyagoknak köszönhetően száraz működés
  • karbantartásmentes 
  • 40%-kal kevesebb, mint az azonos kategóriájú fémből készült alkatrészek
  • Jól bírja a port és a nedvességet
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-102-5-01035
5:1
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation