drygear® csigarendszerű PRT hajtómű, telepítési méret 50, aszimmetrikus

RL-D-50-102-48-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-D-50-102-48-01035 product image
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing

drygear® csigahajtómű

  • 50 mm-es belső átmérő a forgóasztalon
  • Hajtástengely 15 mm-es külső átmérővel
  • Sebesség max. 8 fordulat/perc maximális terhelés mellett Maximum
  • kimeneti nyomaték akár 50 Nm
  • Elérhető áttételek: 48:1, 70:1
  • A kimenetnél feltételesen önzáró
  • A tribológiailag optimalizált műanyagoknak köszönhetően száraz működés
  • Karbantartásmentes
  • 40%-kal kevesebb, mint az azonos kategóriájú fémből készült alkatrészek
  • Jól bírja a port és a nedvességet
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-48-01035
48:1
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation