Az iglidur® A180-ból készült vezérorsóanya – megfelel az FDA előírásainak a gyógyszer- és élelmiszeriparbanAz iglidur® A180-ból készült, nagy teljesítményű polimer vezérorsóanya megfelel az FDA előírásainak és megfelelő alacsony és közepes terhelésekhez, élelmiszerek és gyógyszerek közvetlen környezetében is. További előnyök:
► megfelel az FDA előírásainak - élelmiszerhez való érintkezéshez
► Kompatibilis a 10/2011/EU irányelvvel
► Alkalmazási tartomány +90 °C fokig tartós alkalmazási hőmérséklet
► A menetekben megengedett felületi nyomás 0 - 3,5 MPa.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Az összes vezérorsóanyák kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül. Hét különféle sztenderd anyag létezik különféle célokra: iglidur J – nagy hatékonyság bármilyen sebesség esetén, iglidur J350 – max. +150°C-ig, iglidur A180 - megfelel az FDA előírásainak az élelmiszer- és gyógyszeriparban, iglidur E7 – alacsony terhelés mellett nagy sebességeknél, iglidur R - rázkódás és vibrációgátló, iglidur J200 - a legjobb anyag alumínium társként illetve iglidur W300 – nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz.
Ennek az alábbi előnyei vannak:
► 100% kenésmentes és karbantartásmentes
► Extrém körülmények között is tartós és robusztus
► Kémiailag ellenálló és penészmentes
► Csöndes, vibrációmentes elmozdulás
► PTFE-mentes
► FDA tanúsítvány A180 révén
► Nagy terhelésnek is ellenáll
► Hosszú távon -20 °C és +150 °C közötti hőmérséklettartományban is alkalmazható
Az alapanyagot technikai rostokkal vagy töltőanyagokkal erősítik meg. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékanyagok jelentősen stabilizálják vezérorsóanyáink kopásállóságát.
A vezérorsókhoz használható standard anyagok széles választéka mellett az igus különböző vezérorsó-menetgeometriákat is kínál:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremmel ellátott vezérorsóanyákPeremmel és lapolással ellátott vezérorsóanyákNagy teherbírású vezérorsó-anya-geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsóanyákBefecskendezéssel öntött, peremmel ellátott vezérorsóanyák