igus-icon-lupe
- Üzemi feszültség: 10–30 V=
- Max. kapcsolási áram: 200 mA
- Max. kapcsolási frekvencia: 4000
- Védettségi szint: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2 méteres kábel, 3 eres kábel
Alapból zárt (elhajlás nélküli)
PNP
A végálláskapcsolók (más néven ütközés- és referencia kapcsolók) a lineáris tengelyek elmozdulási hosszának korlátozására és mindenekelőtt védelmére szolgálnak teljesítményerősítő kombinációval. Az inkrementális jeladók nulla-pontjának újbóli megtalálásához eközben nélkülözhetetlenek. A fémházas közelítő kapcsolók záró funkcióval és 2 m hosszú csatlakozókábellel rendelhetők. Továbbá különbséget teszünk a PNP és NPN kapcsoló kimenet között. A pozitív pólus a PNP kimeneten, a negatív pólus pedig az NPN kimeneten kapcsolódik.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.