drylin® E végálláskapcsoló - határ- és referencia kapcsoló mechanikus átkapcsoló érintkezővel ellátott fém házzal

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Üzemi feszültség: 48 V DC / 250 V AC
  • Maximális kapcsolási áramerősség: 1000/6000 mA
  • Max. kapcsolási gyakoriság: 0,25
  • Védelmi fokozat: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
sík csatlakozó/forrasztott csatlakozó
mechanikus változó érintkező
nem

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation