drylin® E végálláskapcsoló – vég- és referencia kapcsoló polimer házzal

INI-AB-I-025-E-AB product image
igus-icon-lupe
  • Üzemi feszültség: 10–30 V=
  • Max. kapcsolóáram: 100mA
  • Max. kapcsolófrekvencia: 3 000
  • Védettségi szint: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AB-I-025-E-AB
2 méteres kábel, 3 eres kábel
Alapból zárt (elhajlás nélküli)
NPN

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation