iglide A180-ból készült dryspin vezérorsóanya | típus: perem | ACME menet | RH

A180FRI-01-1/2-10 product image
igus-icon-lupe
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
A180FRI-01-1/2-10 product image
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
  • Anyag: iglide® A180
  • Menet iránya: jobbmenet
  • Menettípus: ACME
  • Típus: Standard
  • Hengeres menetes siklóanya
igus-icon-lieferzeitA180FRI-01-1/2-10
28.6 (1.125 in)
35.1 (1.38 in)
47.8 (1.88 in)
1/2-10

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation