iglidur J-ből készült vezérorsóanya- Ugyanakkora hatékonyság minden sebesség mellettNagy teljesítményű iglidur® J polimerből készült vezérorsóanyánk a sokoldalú mindentudó. Az anyag szinte minden sebesség mellett alkalmazható, és nagy hatékonyság jellemzi. További előnyei:
► Alacsony súrlódási együttható: alacsony kopási arány
► Felhasználási tartomány %-ban a 90 °C-ot tartós eltolhatjuk. növeli a felhő élettartamát
► Megengedett tartós felületi nyomás a menetekben: 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Az összes vezérorsóanyánkat kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerből készítjük.Hétféle sztenderd alapanyagú változat kapható különböző alkalmazások területi: iglidur J - nagy hatékonyság bármilyen sebességek esetén, iglidur J350 - +150°C-ig, iglidur A180 - megfelel az FDA előírásainak az élelmiszer- és gyógyszeripar számára, iglidur E7 - nagy sebességekhez alacsony terhelés esetén, iglidur R - amely meggítja az oszcillációt és rezgést, iglidur J200 - legjobb ellendarab alumíniumhoz és iglidur W300 - nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz.
Az a olomszílag ebből az alábbi előnyöket tartalmazza:
► 100% kenésmentes és karbantartásmentes
► Magas élettartam és robusztus mostoha környezetben is
► Kemikáliákkal szemben ellenálló, penészmentes
► Könnyedén, csendesen mozdul el
► PTFE mentes
► A180-hoz hasonlóan FDA-konform
► Nagy terheléseket is elbír
► -20°C-tól +150°C-ig terjedő hőmérséklettartományban is tartós használatra alkalmazható
Külön szükségletek miatt, az alapanyagot szálakkal vagy további kitöltőanyagok segítik. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezen adalékok óriási mértékben erősítik meg vezérorsóanyáink kopásállóságát.
Nagy választékban érhető el a standard anyagok széles választéka a vezérorsó technológia számára, az igus széles választékban kínál vezérorsóanya-geometriaváltozatokat is:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremmel ellátott vezérorsóanyákPeremmel ellátott vezérorsóanyák lapolássalNagy teherbírású vezérorsóanyaHengeres, fröccsöntött vezérorsóanyákFröccsöntött vezérorsóanyák peremmel