iglidur® J200-ból készült vezérorsóanya - A legjobb pár az alumínium vezérorsókhoz Az iglidur® J200 nagy teljesítményű polimerből készült vezérorsóanya alacsony súrlódási együtthatóval és minimális kopással rendelkezik, különösen a keményeloxált alumínium vezérorsók esetében. További előnyök:
► A legjobb kombináció az alumínium orsókkal
► Alacsony kopás, hosszú élettartam
► Kis és közepes terhelésekhez
► Alkalmazási tartomány max. +90°C tartós hőmérsékletig
► A menetben megengedett állandó felületi nyomás 0-2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Minden vezérorsóanya nagy teljesítményű iglidur® műanyagból készül.Hét különféle sztenderd anyag létezik különféle célokra: iglidur J – nagy hatékonyság bármilyen sebesség esetén, iglidur J350 – max. +150°C-ig, iglidur A180 - megfelel az FDA előírásainak az élelmiszer- és gyógyszeriparban, iglidur E7 – alacsony terhelés mellett nagy sebességeknél, iglidur R - rázkódás és vibrációgátló, iglidur J200 - a legjobb anyag alumínium társként illetve iglidur W300 – nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz.
A különböző anyagok a következő előnyökkel szolgálnak:
► 100%-ban kenésmentes és karbantartásmentes
► tartós és robusztus zord környezetben is
► Kémiai ellenáll a penésznek
► Csendes és rezgésmentes elmozdulás
► PTFE nélkül
► Az FDA előírásoknak való megfelelés A180 révén
► Nagy terhelés tűrése
► Tartós használat -20 °C és +150 °C közötti hőmérséklet-tartományban
Az alapanyagot további technikai szálakkal vagy töltőanyagokkal erősítik meg. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékanyagok jelentősen stabilizálják vezérorsóanyáink kopásállóságát.
A vezérorsókhoz használható standard anyagok széles választéka mellett az igus különböző vezérorsó-menetgeometriákat is kínál:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremmel ellátott vezérorsóanyákPeremmel és lapolással ellátott vezérorsóanyákNagy teherbírású vezérorsó-anya-geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsóanyákBefecskendezéssel öntött, peremmel ellátott vezérorsóanyák