Vezérorsóanya iglidur® J350-ből - Nagyhőmérsékletű anyag +150 °C-igA nagy teljesítményű polimerből, iglidur® J350-ből készült vezérorsóanyánk lehetővé teszi a közepes és magas környezeti hőmérsékleten történő folyamatos használatot. Az anyag a maximális teljesítményére +60 és +150 °C közötti tartós alkalmazási hőmérsékleten képes.
Egyéb előnyök
► Mérettartó még magas hőmérséklet esetén is
► Az EN 45545 HL3, R24 szerint tanúsítható
► Ideális a vasúti ipar számára► Jó súrlódási együttható közepes terhelés esetén
► Alkalmazási tartomány +150 °C-ig a tartós alkalmazási hőmérsékleten
► A meneteken megengedett állandó felületi nyomás 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Az összes vezérorsó anyánk kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül.Hétféle standard anyag – különféle célokra: iglidur J – nagy hatékonyság minden sebességnél; iglidur J350 – akár +150 °C-os hőmérsékleten is; iglidur A180 – megfelel az FDA előírásainak az élelmiszer- és a gyógyszeripar számára; iglidur E7 – kis terhelés alatt is megbízható nagy sebességnél; iglidur R – amihez nem tudnak hozzáérni a vibrálások és a lüktető mozgások; iglidur J200 – a legjobb kopópartner az alumíniumhoz; és végül iglidur W300 – a nagy igénybevételű használathoz.
Az anyagtól függően ez a következő előnyöket kínálja:
► 100% kenés- és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus kedvezőtlen környezetben
► Vegyszerálló és penészmentes
► Csendes és rezgésmentes elmozdulás
► PTFE-mentes
► FDA megfelelőség A180 szabvány szerint
► Nagy terhelést bír ki
► Hosszú távú használat -20°C és +150°C közötti hőmérsékleti tartományban
Az alapanyagot műszaki szálakkal vagy töltőanyagokkal is megerősítik. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékanyagok jelentős mértékben stabilizálják vezérorsóanyáinkat a kopásállóság javítása érdekében.
Az igus a vezérorsó technológiához használható szabvány anyagok széles választéka mellett a vezérorsóanyák geometriai kialakításának széles skáláját is kínálja:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres, lapolással vezérorsóanyákPeremes vezérorsóanyákPeremes, lapolással vezérorsóanyákNagy teherbírású vezérorsó-anya geometriaÖntött, hengeres vezérorsóanyákÖntött, peremes vezérorsóanyák