dryspin® nagy menetemelkedésű vezérorsók dryspin® vezérorsó technológia
A vezérorsók olyan gépelemek, amelyek forgómozgással lineáris mozgást hoznak létre.
A nagy menetemelkedésű vezérorsók dryspin termékcsaládunk részét képezik, melyet kifejezetten gyors és nagyon hatékony alkalmazásokhoz terveztünk. Itt DS4x2,4 - DS18x100 közötti menet méretek érhetők el.
A dryspin vezérorsó technológiát 2013-ban tervezték és szabadalmazták a drylin vezérorsó technológia fejlesztő csapata. Különös hangsúlyt fektettek az élettartam növelésére és a hatékonyság javítására. A dryspin termékkínálatában megtalálhatók a nemesacélból és alumíniumból (kérésre) készült nagy menetemelkedésű vezérorsók, amelyeket 2,4 mm és 100 mm közötti osztásokban is választhatunk. A nagy menetemelkedésű menet geometriája kiterjeszti az olyan hagyományos menetvágó technológiákat, mint például a metrikus és trapézmenetek, melyek sok előnnyel bírnak. További részletek a dryspin® technológiáról szóló blogunkban olvashatók.
A dryspin menetes orsók szabványos alapanyaga a rozsdamentes acél, 1.4301/AISI 304. Emellett 100%-ban korróziómentes és kopásálló. A trapézorsók alumínium változatban is kaphatók. Az igus által kínált menetes orsók általában csavarással készülnek. Ez a gyártási módszer (jó felületi minőség és költséghatékony gyártás) ideálisan illeszkedik a tribológiailag optimalizált polimerekből készült, kenésmentes vezérorsóanya számára.
A dryspin® nagy menetemelkedésű vezérorsók előnyei:
► 100%-ig karbantartásmentes száraz futás
► Hosszabb élettartam az aszimmetriának köszönhetően
► Nagyobb hatásfok a hagyományos trapézmenetekhez képest
► Halk és rezgésmentes működés ►
Ellenáll a porral és a
szennyeződésekkel szemben ► 100%-ig korróziómentes
► Nem önzáró
► Gyors szállítási idő
Az orsó termékskáláján rendelkezésre álló egyéb menetgeometriák a következők:
Trapézmenet (DIN 103)
Metrikus
menet (DIN13) ACME menet (ANSI B1.5 2C)