dryspin DST nagy menetemelkedésű vezérorsó rozsdamentes acélból | fordított menet RH/LH

DST-LS-6.35X2.54-R/L-250-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-6.35X2.54-R/L-250-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
DST-LS-6.35X2.54-R/L-250-ES product image
DST-LS-6.35X2.54-R/L-250-ES technical drawing
  • Külső átmérő: 4–20 mm
  • Osztás: 2,4–100 mm 
  • Több bekezdésű
  • Nem önzáró
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-6.35X2.54-R/L-250-ES
DS6.35X2.54
250

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation