Az iglidur® A180-ból készült vezérorsóanya – megfelel az FDA előírásainak a gyógyszer- és élelmiszeriparbanAz iglidur® A180-ból készült, nagy teljesítményű polimer vezérorsóanya megfelel az FDA előírásainak és megfelelő alacsony és közepes terhelésekhez, élelmiszerek és gyógyszerek közvetlen környezetében is. További előnyök:
► megfelel az FDA előírásainak - élelmiszerhez való érintkezéshez
► Kompatibilis a 10/2011/EU irányelvvel
► Alkalmazási tartomány +90 °C fokig tartós alkalmazási hőmérséklet
► A menetekben megengedett felületi nyomás 0 - 3,5 MPa.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Az összes vezérorsóanyák kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül.7 különböző alapanyag megoldás különböző alkalmazásokhoz: iglidur J - nagy hatékonyság minden sebességnél, iglidur J350 - hőmérséklet elviselése akár 150 °C-ig, iglidur A180 - megfelel az FDA előírásainak, így használható az élelmiszer-gyógyszeriparban, iglidur E7 - nagy sebesség lehetőség alacsony terhelésnél, iglidur R - rezgéscsillaptó alkalmazású, iglidur J200 - legjobb alumínium kopás elleni védelemre és iglidur W300 - használható nagy terhelést igénylő feladatokhoz.
Az anyagtól függően az alábbi előnyök kínálkoznak:
► 100%-ban kenés- és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus extrém környezetben is
► Kémiailag ellenálló és penészedésre nem hajlamos
► A csendes és rezgésmentes működésnek köszönhetően kényelmes a használata
► PTFE-mentes
► FDA-kompatibilitás az A180 révén
► Ellenáll a nagyon nagy terheléseknek
► -20°C-tól +150°C-ig terjedő hőmérséklettartományban történő tartós használatra alkalmas
Az alapanyagot további szálakkal tovább erősítik.Ezeknek az esetlegesen rövid szálaknak az a szerepük, hogy ellensúlyozzák a duzzadást, és stabilizálják az anyagot, amíg a huzal hőmérséklete a megengedett tartományban van. A szilárd kenőanyagokat pedig a szálakkal erősített teflonklaszterekben ágyaztuk be.A nagy sebességgel végzett kísérleti mérés során, amikor a termékleírás szerinti referenciaérték túllépésekor sokáig nem jutott elég kenőanyag a siklóhüvely felületére, a kész lendítőkar felületei beforrottak.Az eredményeket több éven át ellenőrizték. konszolidált;\" ünnepélyes keretek között gyűjtöttük össze őket." Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékanyagok a kopásállóság tekintetében kimagaslóan stabilizálják vezérorsó anyáinkat.
A vezérorsókhoz használható standard anyagok széles választéka mellett az igus különböző vezérorsó-menetgeometriákat is kínál:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremmel ellátott vezérorsóanyákPeremmel és lapolással ellátott vezérorsóanyákNagy teherbírású vezérorsó-anya-geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsóanyákBefecskendezéssel öntött, peremmel ellátott vezérorsóanyák