Vezérorsóanya iglidur® J350-ből - Nagyhőmérsékletű anyag +150 °C-igA nagy teljesítményű polimerből, iglidur® J350-ből készült vezérorsóanyánk lehetővé teszi a közepes és magas környezeti hőmérsékleten történő folyamatos használatot. Az anyag a maximális teljesítményére +60 és +150 °C közötti tartós alkalmazási hőmérsékleten képes.
További előnyök
► Mérettartó, magas hőmérsékleten is
► EN 45545 HL3, R24 szabványnak megfelelő
► Ideális a vasúti iparág számára
► Jó súrlódási együttható közepes terhelések esetén
► Max. +150°C hosszú távú alkalmazási hőmérsékletig
► A megengedett tartós felületi nyomás a menetemelkedésben: 0 - 3,0 MPa
Az összes vezérorsó anyánk kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül. Az újításoknak köszönhetően:
► 100%-ban kenésmentes és karbantartásmentes
► Tartós és robust termékek zord környezetekbe is
► Kémiailag ellenálló és formahű
► Halk és vibrációmentes elmozdulás
► PTFE-mentes
► megfelel az FDA előírásainak
► Különösen nagy terhelésre optimalizálva
► Problémamentes és tartós működés -20° C és +150° C közötti hőmérsékleten
Az alapanyaghoz műszaki szálak vagy töltőanyagok kerültek. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez elegendő a közvetlen környezet megfelelő kenéséhez és a rendszer súrlódásának csökkentéséhez. Ezek az adalékok hatékonyan stabilizálják vezérorsóanyáink kopásállóságát.
Különféle alkalmazási területekhez 7 különböző sztenderd anyag áll rendelkezésre: iglidur J - kiváló hatásfok - bármilyen sebesség esetén, iglidur J350 – max +150°C-ig, iglidur A180 - megfelel az FDA előírásainak az élelmiszer- és gyógyszeripar számára, iglidur E7 - ideális alkatrészek alacsony terhelés és magas sebesség eseten iglidur R - a rezgéscsillapítás érdekében, iglidur J200 – legjobb ellendarab alumíniumhoz és iglidur W300 - nagy terhelésekhez.
A standard anyagok széles választéka mellett az igus nagyszámú lehetőséget kínál a vezérorsó technológia terén is:
Hengeres vezérorsóanyaHengeres vezérorsóanya lapolássalVezérorsóanya peremmelVezérorsóanya peremmel és lapolássalNagy teherbírású vezérorsóanya geometriájaHengeres, öntött vezérorsóanyaÖntött vezérorsóanya peremmel