Vezérorsóanya iglidur® J350-ből - Nagyhőmérsékletű anyag +150 °C-igA nagy teljesítményű polimerből, iglidur® J350-ből készült vezérorsóanyánk lehetővé teszi a közepes és magas környezeti hőmérsékleten történő folyamatos használatot. Az anyag a maximális teljesítményére +60 és +150 °C közötti tartós alkalmazási hőmérsékleten képes.
További előnyök:
► Mérettartó, magas hőmérsékleten is
► EN 45545 HL3, R24 szabványnak megfelelő
► Ideális a vasúti iparág számára► Jó súrlódási együttható közepes terhelések esetén
► Max. +150°C hosszú távú alkalmazási hőmérsékletig
► A megengedett tartós felületi nyomás a menetemelkedésekben: 0 - 3,0 MPa
Az összes vezérorsó anyánk kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül. Az alábbi előnyöket kínálja:
► 100%-ban kenés- és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus zord környezetben is
► Kémiailag ellenálló és formahű
► Halkan és vibráció nélkül elmozdulás
► PTFE-mentes
► megfelel az FDA előírásainak
► Nagy terhelést bíró
► -20 és +150 °C között hosszú távú használat
Az alapanyaghoz műszaki szálak vagy töltőanyagok kerültek. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékanyagok a kopásállóság tekintetében kimagaslóan stabilizálják vezérorsó anyáinkat.
Hét különféle szabványos anyag létezik. Ezek a következők: iglidur J anyag – nagy hatásfok minden sebességi tartományban, iglidur J350 anyag – + 150 °C-ig, iglidur A180 anyag – megfelel az FDA előírásainak az élelmiszer- és gyógyszeripari alkalmazásokhoz, iglidur E7 anyag – alacsony terhelés és nagy sebességek esetén, iglidur R anyag – rezgéscsillapító anyag, iglidur J200 anyag – a legjobb ellendarab alumíniumhoz, valamint az iglidur W300 anyag – nagy terheléssel járó alkalmazásokhoz.
A standard anyagok széles választéka mellett az igus nagyszámú változatot kínál a vezérorsó anya önmagában is:
Hengeres vezérorsó anyákHengeres vezérorsó anyák lapolássalPeremes vezérorsó anyákPeremes vezérorsó anyák lapolássalNagy teherbírású vezérorsó anya geometriaFröccsöntött hengeres vezérorsó anyákFröccsöntött vezérorsó anyák peremmel