Vezérorsóanya iglidur® W300-ból - nagy terheléssel járó alkalmazásokhoz, legfeljebb 5 MPa terheléssel Az iglidur® W300 nagy teljesítményű polimerből készült vezérorsóanya nagy terhelés és/vagy koptató környezeti közegek esetén is nagy kopásállóságot biztosít a vezérorsóanyának. Az összes iglidur® anyag közül a iglidur® W300 a legellenállóbb ezekkel a feltételekkel szemben. Meg kell csak jegyeznünk, hogy alacsonyabb terhelések vagy nagyon dinamikus alkalmazások esetén az iglidur® J (mindentudó) valószínűleg jobb alternatíva (segítünk Önnek a megfelelő anyag kiválasztásában), mivel az anyag nagy szilárdsága miatt alacsony terhelésnél vibrál. Egyéb előnyök a következők:
► Kopásálló nagy terhelések esetén - nagy statikus szilárdságú
► Alacsony sebességhez
► Az alkalmazási kör legfeljebb +90 °C-ig tartós alkalmazási hőmérséklet
► A menet javasolt állandó felületi nyomás 4,0 - 5,0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Összes vezérorsóanyáink kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül.Hétféle különböző alapanyag áll rendelkezésre különböző alkalmazási igényekre: iglidur J – bármilyen sebességnél kiválóan hatékony, iglidur J350 – +150 °C-ig, iglidur A180 – megfelel az FDA előírásainak, az élelmiszer- és gyógyszeripar számára, iglidur E7 – alacsony terhelések magas sebességére, iglidur R – vibráció- és oszcillációmentes, iglidur J200 – aluminiumhoz való partner, és iglidur W300 – nagy ugrásokhoz, nagy terhelésekhez.
Ennek az alábbi előnyei vannak:
► 100% kenésmentes és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus extrém környezetben is
► Ellenáll a kémiai anyagoknak és nem penészedik
► Csendes, rezgésmentes működés
► PTFE-mentes
► Az A180 révén megfelel az FDA követelményeinek
► Különösen nagy terhelés esetén is alkalmazható
► Tartós használat -20°C és +150°C közötti hőmérsékleti tartományban
A hordozóanyag műszaki szálakkal vagy töltőanyagokkal van megerősítve. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékok hatékonyan erősítik vezérorsóanyáink kopásállóságát.
A vezérorsókhoz használható szabványanyagok széles választéka mellett az igus különböző vezérorsó-menetgeometriákat is kínál:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremmel ellátott vezérorsóanyákPeremmel és lapolással ellátott vezérorsóanyákNagy teherbírású vezérorsó-anya-geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsóanyákBefecskendezéssel öntött, peremmel ellátott vezérorsóanyák