iglidur® W300 anyagból készített vezérorsóanya - 5 MPa-ig terjedő nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz Az orsóanya a nagy teljesítményű iglidur® W300 polimerből készül, amely a nagy terhelés és/vagy abrazív környezeti közegek esetén is kifejezetten nagy kopásállósággal rendelkezik. Az összes iglidur® anyag közül a iglidur® W300 a legellenállóbb ezekkel a feltételekkel szemben. Meg kell csak jegyeznünk, hogy alacsonyabb terhelések vagy nagyon dinamikus alkalmazások esetén az iglidur® J (mindentudó) valószínűleg jobb alternatíva (segítünk Önnek a megfelelő anyag kiválasztásában), mivel az anyag nagy szilárdsága miatt alacsony terhelésnél vibrál. A jellemzői:
► Kopásállóság nagymértékű terhelés esetén is - nagy statikai erő
► Alacsony sebességhez
► +90 °C fokos felső tartós alkalmazási hőmérsékletig használható
► Ajánlott állandó felületi nyomás a menetekben: 4,0 és 5,0 MPa között
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Az összes vezérorsóanya a kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül.Hétféle különböző alapanyag áll rendelkezésre különböző alkalmazási igényekre: iglidur J – bármilyen sebességnél kiválóan hatékony, iglidur J350 – +150 °C-ig, iglidur A180 – megfelel az FDA előírásainak, az élelmiszer- és gyógyszeripar számára, iglidur E7 – alacsony terhelések magas sebességére, iglidur R – vibráció- és oszcillációmentes, iglidur J200 – aluminiumhoz való partner, és iglidur W300 – nagy ugrásokhoz, nagy terhelésekhez.
Ennek az alábbi előnyei vannak:
► 100%-ban kenésmentes és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus zord környezetben is
► Kémiailag ellenálló és penészmentes
► Halk és vibrációmentes mozgás
► PTFE-mentes
► FDA-kompatibilis az A180-nak köszönhetően
► Nagy terhelés
► Tartós használat -20°C és +150°C közötti hőmérséklet-tartományban
Az alapanyagot emellett műszaki szálakkal vagy töltőanyagokkal erősítik meg. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékok hatékonyan stabilizálják vezérorsóanyáink kopásállóságát.
A szabványos anyagok széles választéka mellett az igus az orsóanya geometriájának számos változatát is kínálja:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremes vezérorsóanyákPeremes vezérorsóanyák lapolássalNagy teherbírású vezérorsóanya-geometriaFröccsöntött hengeres vezérorsóanyákFröccsöntött peremes vezérorsóanyák