Vezérorsóanya iglidur® J350 anyagból – magas hőmérséklethez, akár +150 °C-igAz iglidur® J350 nagy teljesítményű polimerekből készült vezérorsóanyáink közepes és magas környezeti hőmérséklet mellett való használatra is egyaránt alkalmasak. Az anyag a maximális teljesítményére +60 és +150 °C közötti tartós alkalmazási hőmérsékleten képes.
További előnyei:
► Mérettartó még magasabb hőmérsékleteken is
► Tanúsítható az EN 45545 HL3, R24 szabvány szerint
► Jó súrlódási együttható közepes terhelésnél
► Alkalmazási tartomány +150 °C-os felső tartós alkalmazási hőmérsékletig
► A menetosztásokban megengedett folyamatos felületi nyomás 0–3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Minden vezérorsóanyánk kopásálló, nagy teljesítményű iglidur®-polimerekből készül.Különféle alkalmazásokhoz hétféle sztenderd anyag áll rendelkezésre: iglidur J – bármekkora sebességnél hatékony, iglidur J350 – akár +150 °C-ig, iglidur A180 – megfelel az FDA előírásainak, élelmiszerhez és gyógyászati cikkekhez használható, iglidur E7 – nagy sebességek és kis terhelések esetén, iglidur R – rezgéscsillapítás, iglidur J200 – alumínium ellendarabnak a legjobb, iglidur W300 – nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz ideális.
Az anyagtól függően az alábbi előnyöket élvezheti:
► 100%-ig kenés- és karbantartásmentes
► Kedvezőtlen környezetben is tartós és robusztus
► Vegyi anyagokkal szemben ellenálló és penészedésmentes
► Csendes elmozdulás és vibrációmentes utazás
► PTFE-mentes
► A180 FDA-kompatibilitás
► Nagy terheléseket is kibír
► -20–+150 °C közötti tartományban tartós használat
Az alapanyagot műszaki szálakkal vagy töltőanyagokkal is megerősítik. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek az anyag milliónyi apró kamrájába vannak beágyazva. Ez elegendő kenést alkalmaz a rendszer közvetlen környezetében, és csökkenti a súrlódást a rendszerben. Ezek az adalékok határozottan erősítik vezérorsóanyáink kopásállóságát.
A vezérorsó technológiában használatos számos sztenderd anyagunk mellett az igus egyéb tulajdonságokkal ellátott vezérorsóanyát is kínál különböző rendeltetésekhez:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremmel ellátott vezérorsóanyákLapos peremű vezérorsóanyákNagy teherbírású vezérorsóanya-geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsóanyákBefecskendezéssel öntött, peremmel ellátott vezérorsóanyák