iglidur® E7 vezérorsóanya - nagy sebesség alacsony terhelés mellettA nagy teljesítményű iglidur® E7 polimerből készült orsóanya jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal és súrlódási együtthatóval rendelkezik alacsony terhelések mellett. Rezgéscsillapító tulajdonságának köszönhetően akár 1200 1/perc is elérhető. További előnyök:
► Nagy sebességeknél akár 1200 1/percig, alacsony terheléseknél akár 200 N-ig.
► Hanggátlás
► Alkalmazási tartomány legfeljebb +60 °C a tartós alkalmazási hőmérséklethez.
► Megengedett folyamatos felületi nyomás a menetosztásoknál 0 - 0,5 MPa
____________________________________________________________ _________________________________________________________
Összes vezérorsóanyánk kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül. Hét különböző szabványos anyag használható más és más célokra:
iglidur J - teljesítmény minden sebességnél, iglidur J350 - +150 °C-ig, iglidur A180 - az élelmiszer- és gyógyszeriparhoz az FDA előírásainak megfelelően, iglidur E7 - magas sebességek kisebb terhelések esetén, iglidur R - vibráció gátló, iglidur J200 - az alumíniumhoz legjobban illeszthető partner és iglidur W300 - nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz.
Az anyagtól függően az alábbi előnyök kínálkoznak:
► 100%-ban kenés- és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus extrém környezetben is
► Kémiailag ellenálló és penészedésre nem hajlamos
► A csendes és rezgésmentes működésnek köszönhetően kényelmes a használata
► PTFE-mentes
► FDA-kompatibilitás az A180 révén
► Ellenáll a nagyon nagy terheléseknek
► -20°C-tól +150°C-ig terjedő hőmérséklettartományban történő tartós használatra alkalmas
Az alapanyagot további szálakkal tovább erősítik. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékok jelentősen stabilizálják a vezérorsóanya kopásállóságát.
A standard anyagok széles választéka mellett a vezérorsó technológia számára az igus különböző vezérorsóanya geometriákat is kínál:
Hengeres vezérorsóanyaHengeres vezérorsóanya lapolássalPerem vezérorsóanyaPerem vezérorsóanya lapolássalNagy teherbírású vezérorsóanya geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsóanyaBefecskendezéssel öntött, perem vezérorsóanya