Vezérorsóanya iglidur® E7-ből - nagy sebességekhez kis terhelés mellettAz iglidur® E7 nagy teljesítményű polimerből készült vezérorsóanyánk jó rezgéscsillapító paramétereket nyújt és kedvező súrlódási együtthatóval bír kis terhelés mellett. Rezgéscsillapító tulajdonságának köszönhetően akár 1200 1/perc is elérhető. További előnyök:
► Nagy sebességeknél akár 1200 1/percig, alacsony terheléseknél akár 200 N-ig.
► Hanggátlás
► Alkalmazási tartomány legfeljebb +60 °C a tartós alkalmazási hőmérséklethez.
► Megengedett folyamatos felületi nyomás a menetosztásoknál 0 - 0,5 MPa
____________________________________________________________ _________________________________________________________
Összes vezérorsóanyánk kopásálló iglidur® nagy teljesítményű polimerekből készül. A következő hét alapanyag közül lehet választani különböző alkalmazásokhoz: iglidur J - kiváló hatásfok - bármilyen sebesség esetén, iglidur J350 – max. +150°C-ig, iglidur A180 - megfelel az FDA előírásainak az élelmiszeripar és a gyógyszeripar számára, iglidur E7 - ideális alkatrészek alacsony terhelés és magas sebesség esetén, iglidur R - rezgéscsillapító alkalmazásokhoz, iglidur J200 - a legjobb ellendarab az alumíniumhoz és végül az iglidur W300 - nagy igénybevétellel járó alkalmazás.
Az anyagtól függően az alábbi előnyök kínálkoznak:
► 100%-ban kenésmentes és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus extrém környezetben is
► Kémiailag ellenálló és penészedésre nem hajlamos
► A csendes és rezgésmentes működésnek köszönhetően kényelmes a használata
► PTFE-mentes
► FDA-kompatibilitás az A180 révén
► Ellenáll a nagyon nagy terheléseknek
► -20°C-tól +150°C-ig terjedő hőmérséklettartományban történő tartós használatra alkalmas
Az alapanyagot további szálakkal tovább erősítik. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékok jelentős mértékben stabilizálják vezérorsó anyáink kopásállóságát.
A vezérorsó technológia standard anyagainak széles választéka mellett az igus különböző vezérorsóanyák geometriákat is kínál:
Hengeres vezérorsó-anyaHengeres vezérorsó-anya lapolássalPeremmel ellátott vezérorsó-anyaPeremmel és lapolással ellátott vezérorsó-anyaNagy teherbírású vezérorsó-anya-geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsó-anyaBefecskendezéssel öntött, peremmel ellátott vezérorsó-anya