iglidur® J200-ból készült vezérorsóanya - A legjobb pár az alumínium vezérorsókhoz Az iglidur® J200 nagy teljesítményű polimerből készült vezérorsóanya alacsony súrlódási együtthatóval és minimális kopással rendelkezik, különösen a keményeloxált alumínium vezérorsók esetében. További előnyök:
► A legjobb kombináció az alumínium orsókkal
► Alacsony kopás, hosszú élettartam
► Kis és közepes terhelésekhez
► Alkalmazási tartomány max. +90°C tartós hőmérsékletig
► A menetben megengedett állandó felületi nyomás 0-2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Minden vezérorsóanya nagy teljesítményű iglidur® műanyagból készül.Hétféle szabványos anyag kapható különféle célokra: iglidur J - nagy hatékonyság bármely sebességnél; iglidur J350 - +150 °C-ig; iglidur A180 - az élelmiszer- és gyógyszeripar számára megfelel az FDA előírásainak; iglidur E7 - nagy sebességeknél kis terheléshez; iglidur R - rezgéscsillapító hatással; iglidur J200 - az alumíniumhoz legjobban illő anyag és iglidur W300 - nagy terhelést jelentő alkalmazásokhoz.
A nyersanyagtól függően az alábbi előnyöket nyújtja:
► 100%-ban kenés- és karbantartásmentes
► Tartós és robusztus extrém környezetben is
► Kémiailag ellenálló és penészedésre nem hajlamos
► Rezgés- és zajmentesen működik
► PTFE-mentes
► FDA-jóváhagyással együtt adták ki.
► Kedvezőtlen feltételek közt is helytáll
► Hosszú távon használható és -20°C-tól +150°C-ig terjedő hőmérséklettartományban megőrzi előnyös tulajdonságait
Az alapanyagot továbbá műszaki szálakkal vagy tömítésekkel erősítették meg. A szilárd kenőanyagok mikroszkopikus részecskék, amelyek a nagy mennyiségben meglévő apró anyagkamrákba vannak beágyazva. Ez megfelelően kenést alkalmaz a közvetlen környezetben, és csökkenti a rendszer súrlódását is. Ezek az adalékok jelentősen stabilizálják vezérhengeres anyáink kopásállóságát.
A vezérorsókhoz használható standard anyagok széles választéka mellett az igus különböző vezérorsó-menetgeometriákat is kínál:
Hengeres vezérorsóanyákHengeres vezérorsóanyák lapolássalPeremmel ellátott vezérorsóanyákPeremmel és lapolással ellátott vezérorsóanyákNagy teherbírású vezérorsó-anya-geometriaBefecskendezéssel öntött, hengeres vezérorsóanyákBefecskendezéssel öntött, peremmel ellátott vezérorsóanyák