A dryspin®
vezérorsó technológia motoros vezérorsóiA vezérorsók olyan gépelemek, amelyek forgó mozgást lineáris mozgássá alakítanak át. A nagy menetemelkedésű vezérorsók dryspin termékcsaládunk részét képezik, melyet kifejezetten gyors és nagyon hatékony alkalmazásokhoz terveztünk. Itt DS4x2,4 - DS18x100 közötti menet méretek érhetők el. A csatlakoztatásra kész motor vezérorsók az alábbi standard menetemelkedésekkel kaphatók: DS6,35 x 2,54 to DS14 x 25.
A drylin® E vezérorsós léptetőmotorjainkhoz megfelelő.A dryspin orsók szabványos alapanyaga a rozsdamentes acél, AISI 304. Emellett 100%-ban korróziómentes és kopásálló. Az igus által kínált menetes orsók általában csavarással készülnek. Ez a gyártási eljárás (jó felületi minőség és költséghatékony gyártás) tökéletesen megfelel a tribológiailag optimalizált műanyagból készült kenésmentes orsóanyákhoz.
Orsós motorok beállítása és telepítése – alapok
Itt részletesebb információ található a legfontosabb mérési technológiák alkalmazásairól az edénysúly megállapításához, a töltési folyamat szabályozásához vagy a raktárkészlet rogzítéséhez.
A nagy menetemelkedésű dryspin® menetes orsók előnyei:► 100%-ig karbantartásmentes száraz működés
► Halkabb működés
► 25%-kal nagyobb hatékonyság a hagyományos trapézmenetekhez képest
► Hosszabb élettartam
► Ellenáll a pornak és a szennyeződéseknek
► 100%-ban korróziómentes
► Nem önzáró
► Rövid szállítási idő