dryspin orsómotoros orsó, illeszkedéssel: P=7g7, M6 | DST menet | RH | rozsdamentes acél | Hossz: 495 mm

DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
  • Külső átmérő: 10 - 12 mm 
  • , Osztás: 2–5 mm, 
  • Több bekezdésű
  • Nem önzáró
  • Hossz: 490 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES
DS10X12

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation