Motoros vezérorsók a dryspin®
vezérorsó technológiábanA vezérorsók olyan gépelemek, amelyek forgómozgással lineáris mozgást hoznak létre. A nagy menetemelkedésű vezérorsók dryspin termékcsaládunk részét képezik, melyet kifejezetten gyors és nagyon hatékony alkalmazásokhoz terveztünk. Itt DS4x2,4 - DS18x100 közötti menet méretek érhetők el. A csatlakoztatásra kész motor vezérorsók az alábbi standard menetemelkedésekkel kaphatók: DS6,35 x 2,54 to DS14 x 25.
A drylin® E léptetőmotorjainkhoz megfelelő.A dryspin orsók szabványos alapanyaga a rozsdamentes acél, AISI 304. Emellett 100%-ban korróziómentes és kopásálló. Az igus által kínált menetes orsók általában csavarással készülnek. Ez a gyártási módszer (jó felületi minőség és költséghatékony gyártás) ideális megoldást jelent a tribológiailag optimalizált, kenésmentes vezérorsóanyák számára.
Orsós motorok kivitele és összeszerelése – az alapismeretek A dryspin® nagycsavarmenetes orsók előnyei:► 100%-ban karbantartásmentes száraz működés
► Az aszimmetria miatt hosszabb élettartam
► Nagyobb hatásfok a hagyományos trapézmenetes orsókhoz képest
► Halk és vibrációmentes működés
► Porral és szennyeződéssel szembeni ellenállás
► 100%-ban korróziómentes
► Nem önzáró
► Gyors szállítási időszakok