guidelok swing GLO.S.E2i.21 beltéri daruhoz | Elmozdulás: 3-10 m

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
guidelok swing GLO.S.E2i.21 beltéri daruhoz | Elmozdulás: 3-10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 beltéri daruhoz | Elmozdulás: 3-10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 beltéri daruhoz | Elmozdulás: 3-10 m
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
1 teljes csomag áll:
  • E2i.21 sorozatú energiaellátó láncok
  • Szerelőkonzolok
  • Felső vezetőelem
  • fix vég modul

  • Több hely a daru gerenda és az energialánc között (8-19 mm), nagyobb hajlítási sugarak lehetségesek
  • Nincs szükség vezetővályúra
  • Spóroljon meg az összeszerelési időből
igus-icon-lieferzeitPACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L
48
3000
Töltés balról (L)
Középső adagolás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation