igus-icon-lupe
Érintkezők száma: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x koax
Elektromos adatok: 5 A /50 V // 10 A / 50 V
Adatátviteli sebesség: 100 Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500 MHz / 75 Ω
Csatlakozás típusa: préselés, D-Sub / Han D
Vezető keresztmetszet: 0,09 … 0,52 mm² // 0,14 … 2,5 mm²
Elektromos adatok: 5 A /50 V // 10 A / 50 V
Adatátviteli sebesség: 100 Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500 MHz / 75 Ω
Csatlakozás típusa: préselés, D-Sub / Han D
Vezető keresztmetszet: 0,09 … 0,52 mm² // 0,14 … 2,5 mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Cikksz.