Az i.Cee modul egy kompakt, ipari minőségű számítógépet tartalmaz a gép- és folyamatadatok rögzítésére, feldolgozására, tárolására és továbbítására.
Négy magos processzorra épül, és folyamatos üzemeléshez tervezték az automatizálási környezetben. A tápegység 12-24 VDC, ami lehetővé teszi a használatát a vezérlőszekrényben vagy közvetlenül a gépen. A meglévő rendszerekbe való integráláshoz az i.Cee modult digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel, valamint egy külső eszközök és buszrendszerek csatlakoztatására szolgáló RS485 interfésszel látták el. Az integrált kijelző és kezelőszerv (joystick) helyi működtetést és állapotkijelzést tesz lehetővé. A belső tárolóeszköz folyamatosan rögzíti a mérési és folyamatadatokat. A rögzített adatok weboldalak közötti elérése az integrált kommunikációs interfészen keresztül lehetséges.
Az i.Cee² modul központi hardverplatformként működik az adatnaplózási és elemzési alkalmazásokhoz.
*A leírás a legnagyobb felszereltségi változatra utal beépített modemmel és 256 GB-os SSD-vel. A funkciók köre a kiválasztott termékváltozattól függően eltérő lehet.