iglidur A160 szállítószalag görgők - higiénikus, tartós és ideális élelmiszeripari alkalmazásokhoz
A különösen érzékeny egészségügyi területeken való használatra kifejlesztett iglidur A160 szállítószalag görgők kiváló anyagjellemzőikkel tűnnek ki. Az FDA és az EU 10/2011 tanúsítványok szerinti, élelmiszer-minőségi besorolásnak köszönhetően ideális megoldást jelentenek az élelmiszeripari alkalmazásokban, és megfelelnek az élelmiszeripar legmagasabb szintű biztonsági követelményeinek.
A kék nagy teljesítményű anyag nemcsak vizuálisan érzékelhető, hanem rendkívül ellenáll a vegyi anyagoknak is. Ezért a szállítószalag görgők tökéletesen megfelelnek intenzív és gyakori tisztító ciklusokkal rendelkező alkalmazásokhoz, pl. szállítószalagokban és csomagolósorokban. Még zord körülmények között is jólesik rájuk számítani, hogy a szíjakat megbízhatóan és finoman terelik.
A hagyományos anyagokhoz, például a standard POM-hoz képest az iglidur anyagú A160 görgők akár négyszer hosszabb élettartamot is elérhetnek (0,5 MPa és 0,6 m/s tesztfeltételek mellett, 304 SS tengelyen). Ugyanakkor alacsony költségű alternatíva az iglidur A250 számára, különösen alacsony sebesség és terhelés mellett.
További előny, hogy ezek a szállítószalag görgők teljes mértékben kenésmentesek és karbantartásmentesek. Ez minimálisra csökkenti a szennyeződés kockázatát, illetve tiszta, fenntartható működést biztosít.
A termék előnyei dióhéjban:
- Az FDA és az EU 10/2011 rendeletnek megfelelő élelmiszer-minősítés
- Jó vegyszerekkel szembeni ellenállás agresszív tisztítási folyamatok során
- Kék színe miatt vizuálisan felismerhető
- Akár négyszer hosszabb élettartam, mint a standard POM-é
- Karbantartásmentes és kenőanyag-mentes
- Költséghatékony alternatíva könnyű teherbírási feladatokra