iglidur® IC-05, bevonatos acéllemezek

Új
IC-05-SM-1200-800-0.5 product image
igus-icon-lupe
  • PFAS teszten alkalmas, PTFE-t tartalmaz
  • Akár négyszer annyi ideig tart a lineáris rövid löketek között, mint az IC-01
  • Élelmiszerrel érintkező anyag, amely megfelel az FDA és az EU10/2011 előírásainak.
  • A benne levő szilárd kenőanyagoknak köszönhetően nincs szükség további kenésre
  • Növeli a rendszer élettartamát
  • DIN EN ISO 9227 szerinti 480 órás sópermetteszt
igus-icon-lieferzeit-dotIC-05-SM-1200-800-0.5
1 200–800 mm
0.5

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation