iglidur® RLVMO v-groove vezetőgörgők gumírozott futófelülettel

P210RLVMO-0310-06 product image
igus-icon-lupe
P210RLVMO-0310-06 product image
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
P210RLVMO-0310-06 product image
P210RLVMO-0310-06 product image
  • Kétkomponensű konstrukció az optimális gördülés érdekében
  • Alacsony kopású siklócsapágy anyag
  • Élettartam-teszt 0,5 MPa és 0,6 m/s terheléssel V2A tengelyen: 16-szor kopásállóbb, mint a szabványos POM, a belső átmérőn
igus-icon-lieferzeit-dotP210RLVMO-0310-06
11
3
10
6

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation