- Kopásálló, vizuálisan érzékelhető és élelmiszerbiztos az FDA és az EU 10/2011-es rendeletének megfelelően
- Autoklávban is kezelhető, hidrolízis- és hőálló akár 180 °C-ig.
- Magas hőmérsékleten üzemelő 3D nyomtatóhoz is alkalmazható
Nyelvváltás :
A kék színű iglidur A350 3D nyomtatási szálanyag kifejezetten az élelmiszeripar és a csomagolóipar számára készült, és az élelmiszeripari előírásoknak való megfelelést (az FDA és az EU 10/2011 szerint) rendkívüli hőmérséklet-állósággal ötvözi, egészen 180 °C-ig. Ez a kopásálló, magas hőmérsékleten is használható anyag lángálló (UL94-V0 besorolású, és megfelel az FAA légiközlekedési előírásainak), valamint forró gőzzel sterilizálható. 340–360 °C-os feldolgozási hőmérséklete, valamint a konstrukció legalább 160 °C-os hőmérsékletigénye miatt a feldolgozáshoz magas hőmérsékletű 3D nyomtatóra van szükség. A szálanyag nagyon érzékeny a párára, ezért száraz helyen kell tartani, és rendszeresen ki kell szárítani. Az iglidur A350 bevált megoldás, és elérhető az iparban elterjedt „öntvényként” és félkész termékként is.
Mikor célszerűbb más alapanyag használata?
Hajlítószilárdság (síkban nyomtatva): ISO 178 szerint
A teszt paraméterei: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; terhelés: 10 N