- Távoli kioldó, állítható Bowden kábellel, 5 m-es hosszúságban
- Kézi kioldás egyszerűen
- 90°-onként megtalálható definiált helypontok
- Kompakt és könnyű kialakítás
- PRT-04 sorozat moduláris rendszer tagja
Nyelvváltás :
Az iglidur® PRT fordulógyűrűs csapágyak kenésmentes, száraz működésre kifejlesztett, készre szerelhető fordulógyűrűk. A típus nem fémgörgőket vagy golyókat tartalmaz, hanem karbantartásmentes csúszóelemeket. Ezek tribológiailag optimalizált iglidur® anyagokból készülnek, könnyű, keményre eloxált alumínium gyűrűkkel kombinálva.
A PRT-04 rögzített rendszer lehetővé teszi a forgó gyűrűs csapágy precíz beállítását, akár nagy terhelés alatt is. Az 5 méteres zsinórral ellátott kioldóval a rögzített csap akár 5 méteres távolságból is kioldható. Ez ideálissá teszi azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol nagyobb ergonómiára vagy biztonsági követelményekre van szükség, vagy ahol nehéz a működtetési hely hozzáférése.
Az iglidur® J anyagból készült csúszóelemek a legjobb mindentudóink. Száraz működés mellett is alacsony súrlódási együttható jellemzi őket. Ráadásul az anyag nedvszívó képessége rendkívül alacsony, és a vegyszerekkel szembeni ellenállása is jó.